GT 압력 탱크는 내구성이 우수하며, 냉수 및 난방 시스템의 가정용, 상업용 및 산업용 압력 제어에 적합합니다. 이 탱크는 다양한 펌프 시스템으로 통합할 수 있습니다.
GT-HR 탱크는 교체 불가능한 고무 다이아프램이 장착되었으며, 사전에 질소충전된 강철 압력탱크 제품입니다. 추천 적용분야: 난방용수.
GT-H는 무독성 부틸 고무 다이어프램이 설치된 스틸 압력 탱크로서 음용수 분야용으로 설계된 공기와 수분 분리용 정밀 성형 폴리프로필렌 라이너를 장착했습니다.
GT-U는 교체 가능한 무독성 부틸 고무 블래더가 장착된 스틸 압력 탱크로서 중수 및 음용수 분야용으로 설계된 압축 질소로 인클로징되어 있습니다.
참고 원하시는 자료를 현지 언어로 찾지 못한 경우 영문 자료를 이용하시기 바랍니다.
그런포스는 제품 선택, 설치, 운전, 그리고 펌프 교체에 필요한 서비스를 제공합니다.
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.
문의
연락하기
문의하기