SB는 가정용으로 설계된 수중 다단 부스터입니다. SB에는 사용자 친화적인 인터페이스로 완벽한 펌프 제어가 가능한 그런포스 PM1 또는 PM2와 같은 외부 제어 장치가 필요합니다.
해당 제품은 귀하의 국가에서 판매되고 있지 않을 수도 있습니다.
6:07
92656822_How to connect single drop cable to submersible borehole pump with 1 cable
참고 원하시는 자료를 현지 언어로 찾지 못한 경우 영문 자료를 이용하시기 바랍니다.