모델 CRN 1-2 EM-FGJ-L-E
사양서
재질 | |
---|---|
재질 코드: | L |
고무 코드: | E |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
순 중량: | 25.1 kg |
총 중량: | 36.6 kg |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2873 rpm |
정격 유량: | 1.8 m³/h |
정격 양정: | 9.8 m |
Maximum head: | 12.1 m |
최대 양정: | 12.1 m |
단: | 3 |
임펠러: | 2 |
직경 감소형 임펠러의 수: | 0 |
명판 승인: | CE,TR |
펌프 버전: | EM |
모델: | A |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | -30 .. 120 °C |
설치 | |
---|---|
지정 온도에서의 최대 압력: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -30 °C |
연결 타입: | DIN / ANSI / JIS |
흡입구 연결의 사이즈: | DN 25/32 |
토출구 연결 사이즈: | DN 25/32 |
모터의 플랜지 크기: | FT85 |
연결 코드: | FGJ |
전기 데이터 | |
---|---|
폴 개수: | 2 |
제품명: | CRN 1-2 EM-FGJ-L-E |
제품번호: | 98763182 |
EAN 번호: | 5712601044950 |
가격: |