모델 CRN 1S-4 EMU-P-A-E
사양서
재질 | |
---|---|
재질 코드: | A |
고무 코드: | E |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.54 |
순 중량: | 24.2 kg |
총 중량: | 35.7 kg |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2873 rpm |
정격 유량: | 0.9 m³/h |
정격 양정: | 16.9 m |
Maximum head: | 24.1 m |
최대 양정: | 24.1 m |
단: | 4 |
임펠러: | 4 |
직경 감소형 임펠러의 수: | 0 |
명판 승인: | CE,TR |
펌프 버전: | EMU |
모델: | A |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | -30 .. 120 °C |
설치 | |
---|---|
지정 온도에서의 최대 압력: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -30 °C |
연결 타입: | PJE |
흡입구 연결의 사이즈: | DN 32 |
토출구 연결 사이즈: | DN 32 |
모터의 플랜지 크기: | FT85 |
연결 코드: | P |
전기 데이터 | |
---|---|
폴 개수: | 2 |
제품명: | CRN 1S-4 EMU-P-A-E |
제품번호: | 98777875 |
EAN 번호: | 5712601246460 |
가격: |