모델 CRN 90-2-2 B-F-A-E-HQQE
사양서
재질 | |
---|---|
재질 코드: | A |
고무 코드: | E |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
순 중량: | 174 kg |
총 중량: | 225 kg |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2924 rpm |
정격 유량: | 90 m³/h |
정격 양정: | 27.1 m |
Maximum head: | 46.6 m |
최대 양정: | 46.6 m |
단: | 2 |
임펠러: | 2 |
직경 감소형 임펠러의 수: | 2 |
1차 샤프트 씰: | HQQE |
명판 승인: | CE,TR |
펌프 버전: | B |
모델: | B |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | -40 .. 120 °C |
설치 | |
---|---|
지정 온도에서의 최대 압력: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -40 °C |
연결 타입: | DIN |
흡입구 연결의 사이즈: | DN 100 |
토출구 연결 사이즈: | DN 100 |
모터의 플랜지 크기: | FF300 |
연결 코드: | F |
전기 데이터 | |
---|---|
폴 개수: | 2 |
제품명: | CRN 90-2-2 B-F-A-E-HQQE |
제품번호: | 98779713 |
EAN 번호: | 5712601276320 |
가격: |