모델 MGE90LD
사양서
제어 | |
---|---|
제어 판넬: | HMI201 - Standard w/out radio |
통신 모듈: | NONE |
기능 모듈: | 300 |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 15 kg |
설정 파일 번호: | 98373207 |
색상/타입: | NCS 9000 gloss 40+-10 /E-coat |
기술적인 | |
---|---|
모델: | I |
쿨링: | IC 411 |
케이블 입력: | 4xM20 blind plug |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
외기 온도 범위: | -20 .. 50 °C |
모터의 플랜지 크기: | FT115 |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 90LD |
IE 효율 등급: | IE5 |
상: | 3 |
관성 모멘트: | 0.0007 kg m² |
효율: | 90.1% |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP55 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | ELEC |
열 보호: | ELEC |
IEC 34-7에 따른 장착 설계: | IM B14/V18 |
제품명: | MGE90LD |
제품번호: | 98769427 |
EAN 번호: | 5712601133432 |
가격: |