모델 MTR 64-6/1 A-F-A-HUUV
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 양정: | 주철 |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
재질 코드: | A |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
총 중량: | 118 kg |
선적 부피: | 0.21 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2919 rpm |
정격 유량: | 64 m³/h |
정격 양정: | 20.3 m |
단: | 6 |
임펠러: | 1 |
1차 샤프트 씰: | HUUV |
펌프 버전: | A |
모델: | B |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | -10 .. 90 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
최대 운전 압력: | 25 bar |
지정 온도에서의 최대 압력: | 25 bar / 90 °C |
부싱 파이프: | DN 80 |
모터의 플랜지 크기: | FF265 |
전기 데이터 | |
---|---|
펌프에 필요한 출력 (P2): | 5.5 kW |
제품명: | MTR 64-6/1 A-F-A-HUUV |
제품번호: | 98765234 |
EAN 번호: | 5712601070836 |
가격: |