모델 NB 50-160/177 D-F2-B-BAQE
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
임펠러: | 청동 |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
재질 코드: | B |
웨어 링 재질: | 고합금 황동(CuZn34Mn3AI2) |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 170 kg |
총 중량: | 191 kg |
선적 부피: | 0.509 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2946 rpm |
정격 유량: | 94.8 m³/h |
정격 양정: | 38.7 m |
실제 임펠라 지름: | 177 mm |
공칭 사이즈 임펠러: | 160 mm |
1차 샤프트 씰: | BAQE |
샤프트 직경: | 24 mm |
2차 샤프트 씰: | NONE |
펌프 버전: | D |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 120 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
펌프 인입: | DN 65 |
펌프 토출: | DN 50 |
압력 등급: | PN 16 |
연결 코드: | F2 |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 160MB |
정격 출력 - P2: | 15 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
정격 전류: | 26.5/15.4 A |
정격 속도: | 2940 rpm |
폴 개수: | 2 |
외함 등급 (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | PTC |
모터 번호: | 83315426 |
IEC 34-7에 따른 장착 설계: | IM B35 |
윤활유 종류: | Grease |
제품명: | NB 50-160/177 D-F2-B-BAQE |
제품번호: | 98792368 |
EAN 번호: | 5712601430302 |
가격: |