모델 NBG 150-125-315/323 A-F2-A-BQQE
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
임펠러: | 주철 |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
재질 코드: | A |
웨어 링 재질: | 고합금 황동(CuZn34Mn3AI2) |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.68 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 482 kg |
총 중량: | 514 kg |
선적 부피: | 0.951 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 1484 rpm |
정격 유량: | 327 m³/h |
정격 양정: | 26 m |
실제 임펠라 지름: | 323 mm |
공칭 사이즈 임펠러: | 315 mm |
1차 샤프트 씰: | BQQE |
샤프트 직경: | 42 mm |
2차 샤프트 씰: | NONE |
펌프 버전: | A |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | -25 .. 120 °C |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
펌프 인입: | DN 150 |
펌프 토출: | DN 125 |
압력 등급: | PN 16 |
연결 코드: | F2 |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 225S |
IE 효율 등급: | IE2 |
정격 출력 - P2: | 37 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
정격 전류: | 68,5-65,0/39,5- A |
정격 속도: | 1480 rpm |
효율: | IE2 93,2% |
폴 개수: | 4 |
외함 등급 (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | PTC |
모터 번호: | M3P15434 |
IEC 34-7에 따른 장착 설계: | IM B35 |
윤활유 종류: | Grease |
제품명: | NBG 150-125-315/323 A-F2-A-BQQE |
제품번호: | 98803887 |
EAN 번호: | 5712601578028 |
가격: |