모델 NK 100-200/214 XE-F-A-V-BQQV
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
임펠러: | 주철 |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
재질 코드: | A |
고무 코드: | V |
웨어 링 재질: | 고합금 황동(CuZn34Mn3AI2) |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.65 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 214 kg |
총 중량: | 323 kg |
선적 부피: | 1.11 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 970 rpm |
정격 유량: | 110 m³/h |
정격 양정: | 5.3 m |
실제 임펠라 지름: | 214 mm |
공칭 사이즈 임펠러: | 200 mm |
1차 샤프트 씰: | BQQV |
샤프트 직경: | 32 mm |
2차 샤프트 씰: | NONE |
펌프 버전: | XE |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | -10 .. 90 °C |
설치 | |
---|---|
최대 운전 압력: | 16 bar |
펌프 인입: | DN 125 |
펌프 토출: | DN 100 |
압력 등급: | PN 16 |
커플링 타입: | 스페이서 |
기본 프레임: | EN / ISO |
연결 코드: | F |
전기 데이터 | |
---|---|
폴 개수: | 6 |
제품명: | NK 100-200/214 XE-F-A-V-BQQV |
제품번호: | 98778937 |
EAN 번호: | 5712601263528 |
가격: |