모델 NKG 125-80-315/328 A2-F-N-F-DAQF
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
재질 코드: | N |
고무 코드: | F |
웨어 링 재질: | PTFE / HY22 |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.63 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 1470 kg |
총 중량: | 1580 kg |
선적 부피: | 2.96 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2980 rpm |
정격 유량: | 288.6 m³/h |
정격 양정: | 143.7 m |
실제 임펠라 지름: | 328 mm |
공칭 사이즈 임펠러: | 315 mm |
1차 샤프트 씰: | DAQF |
샤프트 직경: | 42 mm |
2차 샤프트 씰: | NONE |
펌프 버전: | A2 |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | 0 .. 140 °C |
설치 | |
---|---|
최대 운전 압력: | 25 bar |
펌프 인입: | DN 125 |
펌프 토출: | DN 80 |
압력 등급: | PN 25 |
커플링 타입: | 스페이서 |
기본 프레임: | EN / ISO |
연결 코드: | F |
전기 데이터 | |
---|---|
폴 개수: | 2 |
제품명: | NKG 125-80-315/328 A2-F-N-F-DAQF |
제품번호: | 98794799 |
EAN 번호: | 5712601465571 |
가격: |