모델 SP95-7
사양서
재질 | |
---|---|
펌프: | 스테인레스 강 |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | -.-- |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 158 kg |
총 중량: | 196 kg |
선적 부피: | 0.338 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2900 rpm |
정격 유량: | 95 m³/h |
정격 양정: | 85 m |
단: | 7 |
축소 사이즈 임펠러: | NONE |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
모델: | B |
밸브: | YES |
유체 | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 35 °C |
설치 | |
---|---|
펌프 토출: | RP5 |
모터 직경: | 6 inch |
전기 데이터 | |
---|---|
적용 모터: | GRUNDFOS |
펌프에 필요한 출력 (P2): | 30 kW |
제품명: | SP95-7 |
제품번호: | 98771075 |
EAN 번호: | 5712601158510 |
가격: |