모델 TPE 100-130/4 A-F-A-DAQF
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
임펠러: | 주철 |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM A48-30 B |
재질 코드: | A |
기타 | |
---|---|
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 150 kg |
총 중량: | 169 kg |
선적 부피: | 1.12 m³ |
설정 파일 번호: | 97912605 |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 1455 rpm |
정격 유량: | 78.2 m³/h |
정격 양정: | 12.2 m |
최대 양정: | 130 dm |
1차 샤프트 씰: | DAQF |
펌프 버전: | A |
모델: | A |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 140 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
외기 온도 범위: | -20 .. 40 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
플랜지 표준: | DIN |
부싱 파이프: | DN 100 |
압력 등급: | PN 16 |
모터의 플랜지 크기: | FF215 |
연결 코드: | F |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | 112MC |
IE 효율 등급: | IE3 |
정격 출력 - P2: | 4 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-480 V |
정격 전류: | 9.3-6.90 A |
cos phi - 역률: | 0.75-0.92 |
정격 속도: | 180-1760 rpm |
효율: | IE3 88,6% |
폴 개수: | 4 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP55 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 예 |
모터 번호: | 86906132 |
제품명: | TPE 100-130/4 A-F-A-DAQF |
제품번호: | 98778837 |
EAN 번호: | 5712601261593 |
가격: |