모델 SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D.PTC
사양서
제어 | |
---|---|
습도센서: | 습기 센서 장착 |
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 주철 |
: | EN 1561 EN-GJL-250 |
임펠러: | 주철 |
: | EN 1561 EN-GJL-250 |
모터: | 주철 |
: | EN 1561 EN-GJL-250 |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 449 kg |
판매 지역: | GPA |
기술적인 | |
---|---|
Maximum flow: | 226 l/s |
최대 유량: | 226 l/s |
최대 양정: | 12 m |
임펠러의 유형: | DUAL S-TUBE |
최대 입자 크기: | 110 mm |
주요 샤프트 씰: | SIC-SIC |
2차 샤프트 씰: | SIC-CARBON |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
쿨링 재킷: | 쿨링 자켓 미장착 |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | 0 .. 40 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
플랜지 표준: | DIN |
펌프 인입: | DN 250 |
펌프 토출: | DN 250 |
압력 등급: | PN 10 |
최대 설치 깊이: | 20 m |
Inst 건/습: | S |
자동-커플링: | 96782483 |
프레임 범위: | 52 |
전기 데이터 | |
---|---|
전력 입력 - P1: | 22.7 kW |
정격 출력 - P2: | 20 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-415/660-690 V |
전압 오차: | +10/-10 % |
시간 당 최대 기동수: | 20 |
정격 전류: | 43-39/25-24 A |
최대 전류 소비량: | 41 A |
기동 전류: | 381/209 A |
무부하 시 정격 전류: | 20.1 A |
정격 속도: | 1478 rpm |
최대 부하 시 모터 효율: | 88 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 88 % |
1/2 부하 시 모터 효율: | 85 % |
폴 개수: | 4 |
시동 방식: | star/delta |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP68 |
절연 등급 (IEC 85): | H |
방폭 인증: | 아니오 |
모터 보호: | 서미스터 |
케이블의 길이: | 15 m |
케이블 타입: | S1BN8-F |
케이블 크기: | 7X4+ 5X1,5 |
케이블 저항: | 4.95 mOhm/m |
권선 저항: | 0.390 Ohm |
Cos phi 1/1: | 0.81 |
Cos phi 1/2: | 0.69 |
Cos phi 3/4: | 0.74 |
제품명: | SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D.PTC |
제품번호: | 98792611 |
EAN 번호: | 5712601433730 |
가격: |