모델 40S50-12
사양서
재질 | |
---|---|
펌프: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
모터: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 26.1 kg |
총 중량: | 27.9 kg |
선적 부피: | 0.016 m³ |
판매 지역: | Namreg |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 3450 rpm |
정격 유량: | 9 m³/h |
정격 양정: | 75 m |
단: | 12 |
모터의 샤프트 씰: | HM/CER |
명판 승인: | CE,EAC,CSA |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
펌프 번호: | 11890012 |
모델: | A |
밸브: | non-return 밸브 장착 펌프 |
모터 버전: | T40 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
0.15 m/sec 에서의 최대 유체 온도: | 40 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
최대 외부 압력: | 60 bar |
펌프 토출: | 2"NPT |
모터 직경: | 4 inch |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | MS4000 |
적용 모터: | NEMA |
정격 출력 - P2: | 3.7 kW |
펌프에 필요한 출력 (P2): | 3.1 kW |
KVA code: | J |
메인 주파수: | 60 Hz |
정격 전압: | 3 x 575 V |
과부하율(Service factor): | 1.15 |
정격 전류: | 6.9 A |
기동 전류: | 590 % |
cos phi - 역률: | 0.8 |
정격 속도: | 3470 rpm |
최대 축방향 부하: | 450 kg |
시동 방식: | 직입 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP68 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | 없음 |
열 보호: | 외부 |
내장 온도 센서: | 아니오 |
모터 번호: | 79394509 |
케이블 수: | 795907 |
제품명: | 40S50-12 |
제품번호: | 11893912 |
가격: |