모델 SP 17-39
사양서
재질 | |
---|---|
펌프: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
모터: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 223 kg |
총 중량: | 280 kg |
선적 부피: | 0.547 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 3450 rpm |
정격 유량: | 20 m³/h |
정격 양정: | 459 m |
단: | 39 |
축소 사이즈 임펠러: | NONE |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
모델: | B |
밸브: | YES |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
0.15 m/sec 에서의 최대 유체 온도: | 30 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
펌프 토출: | R3 |
모터 직경: | 6 inch |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | FRANKLIN |
적용 모터: | GRUNDFOS |
정격 출력 - P2: | 37 kW |
펌프에 필요한 출력 (P2): | 37 kW |
메인 주파수: | 60 Hz |
정격 전압: | 3 x 460 V |
과부하율(Service factor): | 1.15 |
정격 전류: | 77 A |
cos phi - 역률: | 0.85 |
정격 속도: | 3450 rpm |
시동 방식: | 직입 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP68 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
내장 온도 센서: | 네 |
모터 번호: | 82193121 |
제품명: | SP 17-39 |
제품번호: | 12B43639 |
EAN 번호: | 5700391305580 |
가격: |