모델 SP 30-52N
사양서
재질 | |
---|---|
펌프: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
모터: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.50 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 357 kg |
총 중량: | 487 kg |
선적 부피: | 1.07 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2900 rpm |
정격 유량: | 30 m³/h |
정격 양정: | 404 m |
단: | 52 |
축소 사이즈 임펠러: | NONE |
모터의 샤프트 씰: | SIC/SIC |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
모델: | B |
밸브: | YES |
모터 버전: | T45 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
Maximum liquid temperature: | 45 °C |
0.15 m/sec 에서의 최대 유체 온도: | 40 °C |
0.5 m/sec 에서의 최대 유체 온도: | 45 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
펌프 토출: | R3 |
모터 직경: | 8 inch |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | MMS8000 |
적용 모터: | GRUNDFOS |
정격 출력 - P2: | 55 kW |
펌프에 필요한 출력 (P2): | 55 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-400-415 V |
정격 전류: | 116-114-112 A |
기동 전류: | 540-590-630 % |
cos phi - 역률: | 0.88-0.85-0.83 |
정격 속도: | 2890-2900-2910 rpm |
시동 방식: | 직입 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP68 |
모터 보호: | 없음 |
열 보호: | 외부 |
내장 온도 센서: | 아니오 |
모터 번호: | 96530087 |
권선: | PE2/PA |
제품명: | SP 30-52N |
제품번호: | 13C44352 |
EAN 번호: | 5710626354481 |
가격: |