모델 SP 3A-3N
사양서
재질 | |
---|---|
펌프: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.70 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 3.2 kg |
총 중량: | 5 kg |
선적 부피: | 10.8 m³ |
원산지: | SG |
관세 번호: | 8413709090 |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 3450 rpm |
정격 유량: | 4 m³/h |
정격 양정: | 20 m |
단: | 3 |
축소 사이즈 임펠러: | NONE |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
모델: | A |
밸브: | YES |
샤프트 엔드 설명서: | CYLINDRICAL |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
펌프 토출: | Rp1 1/4 |
모터 직경: | 4 inch |
전기 데이터 | |
---|---|
적용 모터: | GRUNDFOS |
펌프에 필요한 출력 (P2): | 0.37 kW |
제품명: | SP 3A-3N |
제품번호: | 10200003 |
EAN 번호: | 5700390308339 |