모델 SP 8A-4N
사양서
재질 | |
---|---|
펌프: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
임펠러: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 20 kg |
총 중량: | 21.8 kg |
선적 부피: | 0.016 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 3450 rpm |
정격 유량: | 8 m³/h |
정격 양정: | 26 m |
단: | 4 |
곡선의 허용 오차: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
모델: | A |
밸브: | non-return 밸브 장착 펌프 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
펌프 토출: | Rp2 |
모터 직경: | 4 inch |
전기 데이터 | |
---|---|
적용 모터: | GRUNDFOS |
제품명: | SP 8A-4N |
제품번호: | 11822904 |
가격: |