태양열, 풍력, AC 동력원 등 재생가능한 에너지 사용을 위해 인버터가 장착된 수중 펌프. AC와 DC 전압
9:37
Installing SQFlex Combi - Grundfos Service Video
11:08
96573789_SQFlex_raising the wind turbine
14:52
96550569_SQF_0.6 1.2 2.5 _helical pump
23:27
96550569_SQF 3A and 5A _pump with splined shaft
6:30
96550569_Motor_SQFlex
6:44
Installing SQFlex Solar - Grundfos Service Video
6:57
Installing SQFlex Wind - Grundfos Service Video
24:52
96550569_SQF 3A _ 5A _ 8A _ 11A and 14A _pump with cylindrical shaft
참고 원하시는 자료를 현지 언어로 찾지 못한 경우 영문 자료를 이용하시기 바랍니다.