그런포스 TPE 시리즈 1000, TPE2는 고객의 모든 니즈에 알맞게 적응합니다.
TPE 시리즈 1000, TPE2는 지능형 수직 인라인 펌프로서 외부 센서의 신호에 따라 자연스럽게 적응합니다. 사용중인 구성 또는 제어 방법에 관계없이, 기존 펌프에 비해 에너지 소비를 최대 50 %까지 줄이면서 시스템의 압력, 온도 및 유량 상황에 알맞게 대응 할 수 있습니다. 주요 특징으로는 24 시간 내내 최대 효율을 보장하는 통합 주파수 변환기가 있습니다.
TPE 시리즈 1000, TPE2는 단단형의 밀접 복식 설계와 특별하게 구성된 샤프트 씰 챔버를 갖추고있어 캔 로터 펌프에 비해 유체의 불순물에 대한 민감도가 낮습니다. 또한 최적의 물 순환이 보장됩니다. 이것은 기계식 샤프트 씰의 수명이 긴 이유입니다. 견고해서 고장이 적고 소음이 적은 TPE 시리즈 1000, TPE2는 난방, 냉방, 공조, 지역 에너지 및 산업용 적용 분야에 이상적입니다.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
모델
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
문헌자료
서비스 영상
BIM 모델 다운로드
서비스
도움이 필요하십니까?
제품을 구매할 계획이든 단지 그런포스 전문가의 조언이 필요한 경우이든, 그런포스는 펌프 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 기꺼이 도와드립니다. 도움이 필요하시면 언제든지 연락주십시오.