- p 최대
- 16 bar
- 액 온도
- -25 .. 140 °C
- 최대 양정
- 88 m
- 최대 유량
- 247 m³/h
그런 포스 TPE 시리즈 2000, TPE3는 스마트 성능을 위해 설계된 플러그 앤 플레이 펌프입니다.
TPE 시리즈 2000, TPE3은 단순히 효율적인 수직 인라인 펌프가 아닙니다. 이 솔루션은 다양한 요구에 알맞는 압력과 유량을 제공해 물 순환 시스템을 최적으로 가동하는 가장 쉬운 방법입니다. TPE 시리즈 2000, TPE3은 비례 압력 제어를 위해 설정되어 있기 때문에 플러그를 꽂기만 하면됩니다. 내장된 차압 센서는 MGE 모터의 통합 주파수 변환기와 함께 작동하여 펌프 속도를 제어합니다. 기존 펌프에 비해 에너지 소비를 최대 50 %까지 줄입니다.
밀접 복식 설계와 샤프트 씰 챔버를 갖춘 TPE 시리즈 2000, TPE3는 유체의 불순물을 줄여 최적의 물 순환을 보장하고 기계적 샤프트 씰의 수명을 연장합니다. TPE 시리즈 2000, TPE3는 난방, 냉방, 공조 및 산업용 적용 분야에 적합합니다.
펌프 에너지 최대 80% 절약하는 방법
Sligo 대학 병원은 그런포스의 새로운 보일러와 지능형 펌프를 사용하여 난방 시스템을 개선했습니다. 이 병원은 펌프의 출력을 실제 난방 시스템 압력에 맞게 조정하는 원격 모니터링 및 제어 기능, 그리고 내장된 지능 기능을 통해 펌프의 에너지를 최대 80%까지 절약하고 있습니다. 영상을 시청하고 자세히 알아보십시오.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.