UNILIFT AP는 임시 및 영구 독립적 설치에 적합한 수중 폐수 펌프입니다. UNILIFT AP 펌프는 자동 커플링으로 설치하기에 적합합니다.
수중 오폐수 펌프
UNILIFT AP12는 스테인레스 스틸 수중 펌프로서 최대 12 mm의 입자가 포함된 비부식성 물과 폐중수를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 이동식 또는 고정식 유닛으로 사용할 수 있습니다.
UNILIFT AP50은 스테인리스 스틸 수중 펌프로서 최대 50 mm의 입자가 포함된 비부식성 물과 폐중수를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 이동식 또는 고정식 유닛으로 사용할 수 있습니다.
UNILIFT APG는 가압 시스템에서 가정용 폐수를 펌핑하도록 설계된 단단 수중 펌프로서,그라인더 시스템과 자동 커플링을 장착하여 펌프의 사용이 용이합니다.
UNILIFT AP35B는 최대 35 mm의 입자가 포함된 오폐수를 펌핑하도록 설계된 스테인리스 스틸 재질의 수중 펌프입니다. 자동 커플링으로 설치할 수 있어 유지보수가 쉬우며 다른 용도로도 사용 가능합니다.
UNILIFT AP50B는 최대 50 mm의 입자가 포함된 오폐수를 펌핑하도록 설계된 스테인리스 스틸 수중 펌프입니다. 자동 커플링으로 설치할 수 있어 유지보수가 쉬우며 다른 용도로도 사용 가능합니다.
UNILIFT AP35는 스테인리스 스틸 수중 펌프로서 최대 35 mm의 입자가 포함된 비부식성 물과 폐중수를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 이동식 또는 고정식 유닛으로 사용할 수 있습니다.
참고 원하시는 자료를 현지 언어로 찾지 못한 경우 영문 자료를 이용하시기 바랍니다.