- p 최대
- 10 bar
- 액 온도
- -25 .. 110 °C
- 최대 양정
- 7 m
- 최대 유량
- 6 m³/h
다양한 요구 사항에 알맞게 적용
그런 포스 UP와 UPS 시리즈 100의 일체형 로터 순환 펌프는 난방 시스템 용으로 특별히 설계되었습니다. 또한 펌프는 가정용 온수 순환, 그리고 냉각 및 공조 시스템의 액체 순환에도 적합합니다. 이 펌프는 스테인리스 스틸(N), 청동(B) 그리고 트윈 헤드(D) 버전뿐만 아니라 고급 제어 모드가 적용된 고효율 USP2로도 설치할 수 있습니다.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
서비스 영상
서비스
그런포스는 제품 선택, 설치, 운전, 그리고 펌프 교체에 필요한 서비스를 제공합니다.