Мойка бутылок
Разработанные специально под высокое давление, высокие температуры и агрессивные химреагенты многоступенчатые насосы Grundfos одностороннего всасывания соответствуют всем требованиям процесса мойки бутылок, таким как высокое давление для разбрызгивателей и точное дозирование дезинфицирующих веществ.
Надежные насосы для мытья бутылок
Высокое давление, температура и агрессивные вещества являются естественными условиями процесса мойки бутылок. Многоступенчатые насосы одностороннего всасывания Grundfos обеспечивают эффективное и надежное повышение давления на протяжении всего цикла мойки. Эти прочные насосы легко справляются с температурой до 120°C и доступны в исполнении из чугуна, а также в исполнении из нержавеющей стали, что делает их пригодными для процессов мойки бутылок, где могут использоваться агрессивные моющие средства. Комплексные системы цифровых дозировочных насосов доступны для точного дозирования химических веществ и детергентов всех видов. Кроме того, мы поставляем различные насосные и измерительные системы для водоподготовки, позволяющие создать надежную и эффективную установку мойки бутылок.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Консольный, с односторонним всасыванием
Hydro MPC
Системы дезинфекции
Консольно-моноблочный многоступенчатый, одностороннего всасывания
Многоступенчатые насосы "ин-лайн"
Установка повышения давления
Насосы-дозаторы
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.