Насосное оборудование для мойки и очистки на предприятии
Оборудование для промывки деталей должно соответствовать особым требованиям, так как оно часто используется для агрессивных жидкостей с высокими температурами и при высоком давлении. Применение обычных насосов приводит к усложнению установок, в которых мощность электродвигателя используется не полностью. В процессах мойки и очистки в пищевой промышленности (например, на скотобойне и на пивоваренном производстве) накладываются ограничения на физический размер насоса, так как оборудование должно быть установлено в шкафу или на тележке, перемещаемой вручную.
Мощные и компактные одноступенчатые или многоступенчатые центробежные насосы Grundfos для систем автомобильных моек и моечные насосные агрегаты изготовлены из материалов, рассчитанных на работу даже с самыми агрессивными моющими средствами и растворителями, и могут работать при температурах до 180°C при давлении до 40 бар моечных машинах тоннельного типа или машинах для мойки тары.
Значительная экономия времени, воды и денег
Узнайте, как ведущий австрийский производитель внешних солнцезащитных экранов увеличивает время безотказной работы и повышает производительность благодаря новой системе очистки от Grundfos.
Обеспечьте высокое давление с помощью компактного насоса омывателя. Основная сложность при проектировании системы мойки и очистки заключается в установке в небольшом пространстве мощного насоса, обеспечивающего давление, необходимое для обработки внезапных колебаний расхода. Решения Grundfos iSOLUTIONS предлагают компактные, высокопроизводительные насосы с оптимальной защитой от перегрузки и защитой системы. Эти интеллектуальные решения подходят для сложных условий с высокой влажностью, и их можно встроить в вашу систему и использовать для мониторинга и контроля вспомогательного оборудования.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Получите ответы на свои вопросы об этой сфере
Мы собрали часто задаваемые вопросы и ответы на них в одном месте. Обратитесь к часто задаваемым вопросам ниже или перейдите к разделу «Часто задаваемые вопросы Grundfos», чтобы получить полный список ответов на вопросы о наших продуктах.
Установка повышения давления
Консольно-моноблочный многоступенчатый, одностороннего всасывания
Многоступенчатые насосы "ин-лайн"
Полупогружные насосы
Насосы-дозаторы
Установки повышения давления Hydro
Ознакомьтесь с отзывами клиентов о преимуществах этого варианта применения
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.