Обработка промышленных вод с использованием всех методов для всех источников воды
Практически на каждом этапе промышленного производства возникает необходимость в обработке воды. Компания Grundfos предлагает надежные насосы с интеллектуальной системой управления и компоненты для систем водоподготовки для всех промышленных систем и для всех областей применения. Начиная с источников воды, будь то поверхностные воды, грунтовые воды, морская вода, водопроводная вода или даже сточные воды — все эти жидкости должны быть подготовлены для соответствия требованиям различных отраслей промышленности. Если перед вами стоит задача по перекачиванию агрессивных сред, таких как, например, морская вода, или по получению сверхчистой воды (WFI, UPW), компания Grundfos предоставит вам надежные насосные решения.
Насосы Grundfos для водоподготовки используются на всех этапах: начиная от отбора до распределения жидкости, и для всех применений: от удаления частиц, дезинфекции и стабилизации (включая химическое дозирование) до контроля и управления, а также опреснения в целом. Все насосы, используемые в системах водоподготовки, можно комбинировать, обеспечивая высокую точность и эффективность дозирования присадок до или во время процесса очистки. Все насосы могут быть снабжены системами учета и управления, которые измеряют и контролируют основные параметры химического состава воды, а также технологические параметры.
Независимо от того, связаны ли ваши сложности с увеличением мутности или с изменением требований к чистой воде, интеллектуальные насосы от Grundfos помогут стабилизировать всю систему водоподготовки для более эффективной адаптации к изменениям. Интеллектуальные решения Grundfos iSOLUTIONS обеспечивают обмен данными между различными процессами для обеспечения согласованного контроля уровня на протяжении всего процесса. Они позволяют смешивать поток из двух источников и поддерживать постоянное давление независимо от смещения потока.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Установки повышения давления Hydro
Hydro MPC
Консольно-моноблочный многоступенчатый, одностороннего всасывания
Многоступенчатые насосы "ин-лайн"
Установка повышения давления
Насосы-дозаторы
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.