Умное водоотведение

Постройте новую ванную комнату или добавьте новую стиральную машину в любом месте дома благодаря бытовой системе водоотведения. 

Пусть мечты совпадают с потребностями благодаря гибкой системе водоотведения

Постройте новую ванную комнату, кухню или добавьте новую стиральную машину в любом месте дома. Преобразуйте новое пространство на свой вкус, не ограничиваясь водопроводной конструкцией. Благодаря нашей инновационной системе водоотведения возможности — безграничны. Почувствуйте комфорт, воспользовавшись изысканным и эстетичным решением по водоотведению, и спроектируйте жилое пространство в соответствии с вашим потребностями и мечтами.

Преимущества дренажных насосов Grundfos

До 3 литров 

воды можно откачать за секунду

 

До 9 метров

высоты нагнетания

Устойчивость до 75 °C

температуры дренажной воды  

Преимущества правильной системы по водоотведению 

Модернизация дома может потребовать планировки с учетом текущей водопроводной установки, что ограничивает возможности. Благодаря гибкой системе водоотведения спроектировать пространство можно по своему усмотрению, не беспокоясь о таких проблемах, как близость к водопроводной установке. Откройте для себя новые возможности при установке ванной, кухни или других сантехнических приборов в ранее неиспользуемых помещениях, таких как подвалы или чердаки.

Решение под каждую потребность

Выбирайте из уникального ассортимента бытовых канализационных насосных установок, которые удовлетворят все ваши потребности: от унитаза до душа и не только.

Работа без засоров

Никаких засоров, никаких повреждений — никаких проблем. Благодаря функциям вихревого потока и измельчителя вы сможете быстро удалить сточные воды из трубопровода и наслаждаться бесперебойным водоотведением в вашем доме. 

Практически не требуют техобслуживания

После установки канализационная насосная установка SOLOLIFT2 практически не требует технического обслуживания. Техническое обслуживание требуется за редким исключением, при этом благодаря модульной конструкции и съемной верхней крышке сделать это можно быстро, легко и чисто, без каких-либо простоев в работе или необходимости пачкать руки. 

SOLOLIFT2 от Grundfos

Ознакомьтесь с новым поколением компактных канализационных насосных установок. Гибкая конструкция SOLOLIFT2, надежный двигатель и передовая технология резки — гарантия эффективного удаления фекальных вод из дома. Вы увидите простоту установки и техобслуживания, а также непревзойденное удобство, независимо от того, ремонтируете ли вы кухню или обустраиваете новую ванную комнату.

Для кухни и подсобных помещений 

Отдайте предпочтение установке SOLOLIFT2 C-3, если вам нужна домашняя установка для канализации, которая может обслуживать до трех разных приборов, таких как стиральная или посудомоечная машина, ванна или душевая кабина, а также умывальник или кухонная мойка. 

 

Для ванной комнаты

Выберите SOLOLIFT2 WC-3 в качестве канализационной насосной установки, подходящей для одного унитаза и ряда других сантехнических приборов, таких как раковина, душевая кабина, биде или писсуар. 

Для встроенных сантехнических приборов

Выберите SOLOLIFT2 CWC-3, если у вас встроенный в стену унитаз и ряд других сантехнических приборов, таких как раковина, душевая кабина, биде или писсуар.

Выберите правильную канализационную установку

Ознакомьтесь с нашими популярными канализационными насосными установками SOLOLIFT2, приведенными ниже, и найдите решение, соответствующее вашим потребностям, или обратитесь к вашему монтажнику за рекомендациями по выбору.

 

Наши самые популярные дренажные насосные установки

Оптимизируйте пространство в доме

Взгляните на кухню до и после установки. После монтажа канализационная насосная установка SOLOLIFT2 не будет привлекать внимание благодаря компактной конструкции, позволяющей легко и просто поставить ее под кухонную мойку. 

Получите больше, чем просто умное бытовое водоотведение

Большинство домовладельцев не знают, как просто получить идеальный дом. С нашей помощью вы сможете без проблем модернизировать системы водоснабжения и отопления. Ниже представлены все возможности для улучшения вашего дома.