Шкафы управления для насосов
Мобильное приложение для гидравлической балансировки системы отопления с ALPHA3 подключенной по Bluetooth к смартфону с установленным приложением ...
Интерфейся передачи данных
Система управления насосами, предназначенна для систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечивается полная защита одного насоса.
Принадлежности
Система, предназначенная для контроля и управления одним или двумя канализационными насосами
Модуль IO 113 предназначен для сопряжения с датчиками насоса. Может использоватся один без связи, как стандартный вариант или с модулем связи для и...
Сенсорный модуль SM113 предназначен для связи с датчиками насосов и соединяется через Powerline с IO 113.
Блоки LC 231 обладают широким набором функций для управления уровнем в резервуаре и контроля состояния одного или двух насосов,с пуском по методу п...
Шкафы управления LC 241 предлагают широкий набор функций для полного мониторинга насосной станции и управления одним или двумя насосами, до 72 ампе...
Обращаем ваше внимание Если вы не можете найти необходимые документы на вашем языке, можно найти вариант на английском.