Grundfos offers a complete line of low-maintenance, solar powered water pumps, inverters and power blenders that deliver unmatched flexibility for irrigation and agriculture water supply and boosting applications.
On/Off controls
Duomenų perdavimo sąsajos
Slėgio kėlimo komplektas
Pažangi ir taupiai energiją vartojanti švaraus vandens slėgio kėlimo sistema. Sistemoje yra 2-6 lygiagrečiai sujungti siurbliai, integruotas pažan...
Taupiai energiją vartojanti švaraus vandens slėgio kėlimo sistema. Sistemoje yra 2-4 lygiagrečiai sujungti valdomų apsukų siurbliai, integruotas p...
„Hydro Solo-E“ – tai visiškai optimizuota slėgio kėlimo sistema, tinkama ten, kur labai svarbu palaikyti pastovų slėgį. Ji palaiko pastovų slėgį, į...
Linijiniiai vienpakopiai siurbliai
Vienpakopiai, linijiniai, išcentriniai siurbliai su mechaniniu veleno sandarikliu. Siurbliai yra trumpo veleno, siurblys ir variklis yra atskiri ma...
Galinio siurbimo monoblokinis vienpakopis
Galinio siurbimo trumpo veleno siurbliai pagal EN 733
Vieno bloko siurbliai pagal ISO 2858
Vieno bloko siurbliai pagal ISO 2858 su MGE varikliu
Galinio siurbimo konsolinis vienpakopis
Galinio siurbimo ilgo veleno siurbliai pagal EN 733
horizontaliai perskirto rotoriaus
Horizontaliai perskiriamo korpuso, dvigubo siurbimo, dviejų spiralių LS siurblys, skirtas didelio debito, mažo teigiamo slėgio įvade, didelio efekt...
Galinio siurbimo monoblokinis daugiapakopis
CM ir CME – tai patikimi, tylūs ir kompaktiški horizontalūs galinio siurbimo siurbliai. Dėl modulinės konstrukcijos paprasta sukonfigūruoti konkret...
Linijiniai daugiapakopiai siurbliai
Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje.
Panardinamieji gruntinio vandens siurbliai
SB, SBA – tai panardinamieji daugiapakopiai slėgio kėlimo siurbliai, užtikrinantys paprastą įrengimą ir patikimą darbą namų ūkio sistemose. Siurbli...
„Grundfos“ SP – tai panardinamieji gręžinių siurbliai, skirti siurbti gruntinį vandenį. „Grundfos“ SP yra nerūdijančiojo plieno siurbliai, siūlomi ...
Grundfos SPE is a range of frequency regulated submersible pumps for Groundwater. The pumps are all stainless-steel and available in 3 material gra...
Diafragminiai siurbliai
Skaitmeniniai dozavimo siurbliai tiksliam cheminių medžiagų dozavimui, leidžiantys pažangiai valdyti procesą ir integruoti su sistemos valdymu.
Grundfos mechaninių siurblių asortimentas yra ypač stiprių siurblių serija, skirta patikimoms dozavimo ir aukšto slėgio sistemoms. Mechaniniai siur...
Grundfos Connect ir uz internetu balstīta sistēma, kas nodrošina efektīvu un rentablu alternatīvu dārgākām SCADA sistēmām.
Internetinė sistema, kuri suteikia efektyvią ir ekonomišką alternatyvą brangesnėms sistemoms.
Panardinamieji varikliai
Priedai
Grundfos nuotolinio valdymo prietaisai, skirti Grundfos siurblių ir sistemų nustatymui, konfigūravimui, stebėsenai ir sutrikimų sekimui, panaudojan...
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.