- p maks.
- 10 bar
- Skysčio temperatūra
- 0 .. 60 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 96 m
- Maks. debitas
- 20 m³/h
Pastovus vandens slėgis padidina komfortą
CMBE – tai slėgio kėlimo įrenginys, užtikrinantis pastovų vandens slėgį buitinėms ir mažesnėms komercinėms reikmėms. Pastate įrengus CMBE, galutiniams vartotojams nebekyla nepastovaus vandens slėgio problemų ir jie netgi gali patys pasireguliuoti slėgį rankiniu būdu. Siurblys yra kompaktiškas, lengvai sumontuojamas ir labai tylus. Jį galima naudoti vienos ar dviejų šeimų namuose, daugiabučiuose namuose, mokyklose, mažesniuose viešbučiuose bei biurų pastatuose.