- p maks.
- 10 bar
- Skysčio temperatūra
- 0 .. 95 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 1 m
- Maks. debitas
- 0.50 m³/h
Taupykite vandenį ir energiją naudodami COMFORT cirkuliacinius siurblius
Įrengus COMFORT cirkuliacinį siurblį, laukimas, kol atbėgs karštas vanduo, taps praeitimi. COMFORT siurblys užtikrina, kad karštas vanduo iš čiaupų ir dušo tekėtų iš karto, o tai sumažina energijos ir vandens sąnaudas. Įrengus grįžtamąjį vamzdį su COMFORT hermetiško rotoriaus siurbliu, visame pastate karštas vanduo iš čiaupų teka iš karto, taip išvengiama brangaus ir erzinančio laukimo, kol atbėgs karštas vanduo. Paprasčiau tariant, sąnaudos sumažėja, o komfortas padidėja.
Karšto vandens recirkuliacija protingiau
COMFORT DT PM su laikmačiu nustato naujus karšto vandens recirkuliacijos gyvenamuosiuose namuose standartus. Tylus nuolatinių magnetų variklis naudoja tik 5–7 W. O laikmatis užtikrina, kad siurblys dirbtų tik tada, kai to reikia. Tokiu būdu šilumos ir elektros energijos sąnaudos sumažinamos iki minimumo. Rezultatas – maksimalus komfortas ir minimalios vandens, šilumos ir elektros energijos sąnaudos.
Karšto vandens recirkuliacija protingiau
Pasiekite maksimalų komfortą su mažiausiomis vandens, šilumos ir elektros energijos sąnaudomis naudodami „Grundfos“ COMFORT DT recirkuliacijos siurblį su laikmačiu.
Pasirinkite jums tinkamiausią karšto vandens recirkuliacijos siurblį
Išsirinkti konkrečiam tikslui tinkamiausią COMFORT karšto vandens recirkuliacijos siurblį dar niekada nebuvo tai paprasta. Raskite geriausią variantą tiesiog čia, arba atsiųskite ir atsispausdinkite pasirinkimo vadovą ir turėkite jį visada po ranka.
COMFORT buvo suteiktas geriausio 2021 metų produkto titulas Vokietijoje
Grundfos COMFORT DIGITAL TIMER geriamojo karšto vandens cirkuliacinis siurblys laimi šių metų „Plux X“ apdovanojimų konkursą kaip „Geriausias 2021 metų produktas“ Vokietijoje.
Žiuri šį produktą įvertino išskirtinai gerai, „Plus X Award“ kokybės ženklas buvo suteiktas penkiose iš septynių kategorijų: Aukšta kokybė, Dizainas, Naudojimo patogumas, Funkcionalumas ir Ekologija.
Pasirinkite savo produktą
Tapkite ekspertu vos keliais spustelėjimais
Sutaupykite laiko kasdieniniame darbe patobulinę savo techninius ir verslo įgūdžius bei žinias per internetinę mokymo platformą ECADEMY.
Spustelėkite ant toliau pateikto kurso ir pradėkite mokytis.
Paslaugos
Serviso pasiūlymai, susiję su siurblių parinkimu, montavimu, naudojimu ir keitimu.