- p maks.
- 30 bar
- Skysčio temperatūra
- -40 .. 120 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 252 m
- Maks. debitas
- 99 m³/h
CRNE, kai reikia atsparumo korozijai
Gaminamas vien tik iš aukštos klasės AISI 316 nerūdijančiojo plieno, CRNE siurblys yra pramoniniams skysčiams tinkamas didelio efektyvumo daugiapakopis siurblys su integruotu dažnio keitikliu. Jis skirtas sistemoms, kuriose visos su skysčiu kontaktuojančios dalys turi būti pagamintos iš aukštos klasės nerūdijančiojo plieno. Pramonės šakose, kur pavojingų ir agresyvių skysčių siurbimas yra neatsiejama kasdienės gamybos dalis, sauga yra svarbiausias prioritetas. CRNE siurbliai kaip tik ir skirti šiems specifiniams uždaviniams spręsti. Jie gali siurbti agresyvius, abrazyvinius, toksiškus, pavojingus ir dujas išskiriančius skysčius.