- p maks.
- 10 bar
- Skysčio temperatūra
- -10 .. 45 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 10 bar
- Maks. debitas
- 15 l/h
Didelis dozavimo tikslumas
DDC skaitmeninis dozavimo siurblys išsiskiria geru kainos ir įprastinėse dozavimo sistemose reikalingų eksploatacinių savybių santykiu. Pažangios funkcijos, tokios kaip „SlowMode“ apsaugos nuo kavitacijos funkcija didelio klampumo skysčiams, kalibravimo režimas ir paprasta grafinė vartotojo sąsaja 28 kalbomis užtikrina patogų siurblio eksploatavimą. DDC turi galingą kintamo greičio žingsninį variklį, sulėtinimo santykį iki 1: 1000 ir gali būti visiškai integruotas į valdymo sistemas. Dėl šių savybių DDC yra puikus universalus dozavimo siurblys, jei jums reikia tikslaus dozavimo sprendimo per daug neišlaidaujant.