- p maks.
- 10 bar
- Skysčio temperatūra
- -10 .. 50 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 10 bar
- Maks. debitas
- 200 l/h
Ekonomiškas dozavimo sprendimas
DDE yra ekonomiškas pradinio lygio dozavimo siurblys, suteikiantis visus skaitmeninio dozavimo privalumus. DDE maksimalus sulėtinimo santykis yra iki 1:1000, jo debitas nustatomas tolygiai 0,1–100% logaritminėje skalėje. Dėl aiškių darbo režimų, išorinio sustabdymo funkcijos ir žemo lygio signalo DDE dozavimo siurbliai puikiai tinka nesudėtingo dozavimo reikmėms, įskaitant integravimą į kitą įrangą.