- p maks.
- 16 bar
- Skysčio temperatūra
- 0 .. 60 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 161 m
- Maks. debitas
- 624 m³/h
Konkretiems taikymams skirtos „Hydro MPC“ slėgio kėlimo sistemos
„Hydro MPC“ asortimentas – tai geriausi „Grundfos“ siūlomi slėgio kėlimo sprendimai. „Hydro MPC“ slėgio kėlimo sistemos užtikrina tobulą slėgio valdymą, optimalų energijos vartojimo efektyvumą ir yra geriausias pasirinkimas, kai būtinas pastovus slėgis.
„Hydro MPC“ slėgio kėlimo sistema gali patenkinti bet kokius slėgio kėlimo poreikius, o dėl lengvo jos nustatymo ir valdymo ji yra puikus pasirinkimas sudėtingoms sistemoms pastatuose, gamyboje ir vandens ūkio įrenginiuose.
Pasižiūrėkite, ką klientai sako apie šį produktų asortimentą
Kai „Grundfos“ yra sprendimo dalis, gaunate mažesnį energijos vartojimą, didesnį komfortą ir neprilygstamą eksploatacinį patikimumą. Skaitykite pačių klientų pasakojimus apie tai, kokios naudos jie gavo iš „Grundfos“ požiūrio į išmanumą, vandenį ir energiją.