- p maks.
- 25 bar
- Skysčio temperatūra
- 0 .. 60 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 163 m
- Maks. debitas
- 140 m³/h
„Hydro Multi-E“ – „įjunk ir siurbk“ sprendimas
„Hydro Multi-E“ – tai labai patikimas ir universalus slėgio kėlimo sprendimas, užtikrinantis paprastą „įjunk ir siurbk“ montavimą, greitą ir lengvą nustatymą bei ekonomišką energijos vartojimą. „Hydro Multi-E“ unikalus tuo, kad neturi įprasto valdymo modulio. Šiame išmaniame sprendime sistemos valdymą atlieka tarpusavio ryšį palaikantys siurbliai. Kadangi kiekvienas siurblys gali veikti kaip valdymo modulis, yra pilnas dubliavimas, jei kuris nors jutiklis ar siurblys sugestų. Naudokite kartu su „Grundfos GO“ nuotoliniam valdymui ir stebėjimui daugiabučiuose namuose, viešbučiuose, ligoninėse, mokyklose, irigacijos sistemose, plovimo ir valymo sistemose bei priešgaisriniuose hidrantuose.