- Skysčio temperatūra
- 0 .. 35 °C
- Maks. slėgio aukštis
- 11 m
- Maks. debitas
- 5 l/s
Patikimas drenažas jūsų namui ir sodui
KPC panardinamasis siurblys skirtas padėti siurbti vandenį namuose, nesvarbu, kokie jūsų poreikiai. Siurblys turi automatinį siurblio darbą užtikrinantį lygio arba plūdinį jungiklį, todėl jis puikiai tinka stacionariam naudojimui, kai reikia išsiurbti vandenį iš apsemiamų rūsių ar garažų. Jis taip pat gali būti lengvai pernešamas ir naudojamas išsiurbti baseinus, fontanus, duobes ar kitiems sodininkystės darbams ar pomėgių užsiėmimams. Šis pernešamas panardinamasis siurblys pagamintas iš patvarių, aplinkos poveikiui atsparių medžiagų.