Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.
Produktas gali būti neparduodamas jūsų šalyje
Atkreipkite dėmesį! Jei negalite rasti reikiamų dokumentų savo kalba, galite rinktis anglų kalbą