GT-C

Tinkamas:

GT-C bakai – tai lengvi kompozitiniai slėginiai bakai. Diafragma yra atspari chlorui 100 % butilo diafragma su tiksliai išlietu polipropileno kopolimero įdėklu, užtikrinančiu gerą oro ir vandens atskyrimą. Galimi ir pratekamojo varianto bakai. Rekomenduojama naudojimo sritis: jūros vanduo ir geriamasis vanduo.

p maks.
8.6 bar
Skysčio temperatūra
0 .. 50 °C