SP-NE

„Grundfos“ SP – tai panardinamieji gręžinių siurbliai, skirti siurbti užterštą gruntinį vandenį filtratui, mėginių ėmimui ir vandens kokybės stebėsenai. „Grundfos“ SP-NE yra nerūdijančiojo plieno siurbliai, jie tinka 4" ir 6" gręžiniams.

Vandens siurblio duomenys (MEK)
Skysčio temperatūra
0 .. 90 °C
Maks. slėgio aukštis
202 m
Maks. debitas
22 m³/h