Yra tinkamas UP cirkuliacinis siurblys beveik bet kuriam pastatui
„Grundfos“ maži, vidutiniai ir dideli UP hermetiško rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai puikiai tinka įvairiausioms sistemoms – nuo vienos šeimos namų iki didelių pastatų. Siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais, o guolius tepa siurbiamas skystis.
The ports of small and medium UP pumps have flanges and threads, while the ports of large UP pumps have flanges. Small, medium and large UP pumps are available as single-head and twin-head pump types. Grundfos small and medium UP circulator pumps are mainly used in small buildings, such as one or two family houses. These circulator pumps are specifically designed for heating systems, but are also suitable for the circulation of domestic hot water or liquid in cooling and air-conditioning systems. Grundfos large UP circulator pumps are mainly used in large buildings, such as schools, hospitals and hotels. These circulator pumps are designed for the circulation of liquids in heating and air-conditioning systems. Large UP pumps with bronze pump housings are suitable for the circulation of domestic hot water.
Sužinokite, kokios naudos klientai gauna iš šio produkto
Kai „Grundfos“ yra sprendimo dalis, gaunate mažesnį energijos vartojimą, didesnį komfortą ir neprilygstamą eksploatacinį patikimumą. Skaitykite pačių klientų pasakojimus apie tai, kokios naudos jie gavo iš „Grundfos“ požiūrio į išmanumą, vandenį ir energiją.
Tapkite ekspertu vos keliais spustelėjimais
Sutaupykite laiko kasdieniniame darbe patobulinę savo techninius ir verslo įgūdžius bei žinias per internetinę mokymo platformą ECADEMY.
Spustelėkite ant toliau pateikto kurso ir pradėkite mokytis.
Norite patobulinti savo žinias apie produktus?
Find out about the latest studies of pumps and systems, where to use Grundfos solutions and how to achieve the best performance, or search Grundfos research & insights for specific learning materials, articles, white papers, videos and much more that benefit your solution.
Gaukite atsakymus į savo klausimus apie šį produktą
Vienoje vietoje surinkome dažnai užduodamus klausimus ir atsakymus į juos. Peržiūrėkite toliau pateiktus dažniausiai užduodamus klausimus arba pereikite į „Grundfos“ DUK, kur rasite išsamų atsakymų į klausimus apie mūsų produktus sąrašą.
Atsisiųsti BIM modelius
Kaip galėtume padėti?
Norite įsigyti produktą ar gauti patarimą iš „Grundfos“ specialisto – džiaugsimės galėdami jums padėti išnaudoti visas mūsų siurblių sprendimų galimybes! Jei jums reikia pagalbos, nedvejodami kreipkitės.