Jaunajai Grundfos BMSX sūkņu sistēmai ir unikāla konstrukcija, kas veltīta jūras ūdens un sāļūdens atsāļošanai.
spiediena paaugstināšanas sistēma
Uzlabota un energoefektīva spiediena paaugstināšanas sistēma tīra ūdens spiediena paaugstināšanai. Pieejama ar 2-6 paralēli savienotiem sūkņiem, i...
līnijslēguma vienas pakāpes sūkņi
Vienpakāpes, līnijas slēguma centrbēdzes sūkņi ar mehānisku vārpstas blīvslēgu. Sūkņi ir savienoti ar cieto sakabi, t.i., sūknis un motors ir atsev...
Gala iesūces cieši savienots vienpakāpes
Gala iesūces sūkņi ar īsu sakabi atbilstoši EN 733
Īsas sakabes sūkņi atbilstoši ISO 2858
Īsās sakabes sūkņi atbilstoši ISO 2858 ar MGE motoru
Endsuction long coupled single stage
Gala iesūces sūkņi ar garu sakabi saskaņā ar EN 733
Standarta sūkņi saskaņā ar ISO 2858
Nenosegtas vārpstas sūkņi atbilstoši ISO 2858
Standarta sūkņi atbilstoši ISO 2858 ar MGE motoru
Horizontāls dalīta korpusa sūkņi
Horizontāls, dalīta korpusa, dubultas iesūces, dubultais LS sūknis ir paredzēts izmantošanai pie lielas plūsmas, zemas NPSH un augstas efektivitātes.
Gala iesūces cieši savienots vairākpakāpju
CM, CME ir uzticami, klusi un kompakti horizontāli vienpusējas iesūkšanas sūkņi. Sūkņa modulārās konstrukcijas dēļ var viegli izveidot pielāgotus r...
līnijslēguma, vairākpakāpju sūkņi
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Horizontāls, vairākpakāpju sūkņi
Spiediena paaugstināšanas moduļi
Iekapsulētie sūkņi
Diafragmas sūknis
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Minimise costs and ensure lifelong pump efficiency. An inspection gives you an overview of installed base conditions and recommendations for improv...
Outsource installation tasks to Grundfos personnel to know that your pumps are in capable hands.
Sūkņa motora vārpstas precīza noregulēšana, samazinot sūkņa nodilumu un optimizējot efektivitāti
Rūpīga un profesionāla nodošana ekspluatācijā, lai nodrošinātu optimālu sūkņu sistēmas darbību.
A Grundfos thermal scan helps you detect hazards in your control panel and thereby prevent accidents and avoid downtime.
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...
Grundfos sūkņa audits ir konsultatīvs pakalpojums, kas, veicot tikai dažas darbības, sniegs Jums precīzu informāciju par Jūsu sūkņu sistēmas efekti...
Pilnīga darbnīcas remonta pakalpojumi visām sūkņa remonta vajadzībām, tostarp piegādes iespējas
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
Profilaktiskie pakalpojumi, lai nodrošinātu, ka sūknis darbojas ar optimālu efektivitāti, un lai samazināt dīkstāves risku