- Maksimālais spiedienaugstums
- 15 m
- Maks. sp.
- 10 bāri
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 110 °C
- Maksimālā plūsma
- 4 m³/h
Atlasiet darbam piemērotāko ALPHA produktu
Jums kā uzstādītājam nekad nav bijis tik viegli izvēlēties piemērotu ALPHA cirkulācijas sūkni konkrētam darbam. Neatkarīgi no tā, vai jūsu klients vēlas izmantot vislabāko cirkulācijas sūkni ļoti specifiskai apkures sistēmai vai arī vienkāršākais risinājums veiks šo darbu, ALPHA saime būs jums piemērota.
PIEVIENOTIES PATĪK 57 000 PROFESIONĀLU
Registreeruge toodete, tööriistade, koolituste ja ürituste uudiste saamiseks
Uzziniet, ko klienti saka par šo produktu klāstu
Kad GRUNDFOS ir daļa no risinājuma, tiek iegūts mazāks enerģijas patēriņš, lielāks komforts un nepārspējama ekspluatācijas uzticamība. Izlasiet mūsu klientu stāstus par to, kā viņi gūst labumu no GRUNDFOS pieejas informācijai, ūdenim un enerģijai.
Kļūstiet par speciālistu tikai ar dažiem klikšķiem
Ietaupiet laiku ikdienas darbā, uzlabojot savas prasmes, zināšanas un uzņēmējdarbību ar tiešsaistes apmācības platformas ECADEMY palīdzību.
Uzklikšķiniet uz tālāk norādītā kursa, lai uzreiz sāktu apmācību.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.
Apkopes video
Pakalpojumi
Service offerings throughout selection, installation, operation and replacement of pumps.