Varianti CHI 8-20S A-B-G-BUBE
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Tīkla frekvence: | 60 Hz |
Nominālais spriegums: | 3 x 208-230D/440-480Y V |
Nominālā strāva: | 5.0/2.5 A |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP55 |
Izolācijas klase (IEC 85): | F |
Motora aizsardzība: | NAV |
Uzstādīšana | |
---|---|
Apkārtējās vides temperatūras diapazons: | -15 .. 40 °C |
Maksimālais darba spiediens: | 10 bāri |
Maks. spiediens pie norādītas temperatūras: | 10 bāri / 110 °C |
Cauruļu savienojums: | 1 1/2" NPT |
Savienojuma kods: | B |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | -15 .. 110 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Darbrats 130 mm: | 0 |
Darbrats 98 mm: | 2 |
Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. blīv. virsma 3: nekust. ligzda 4: pap.blīv.: | BUBE |
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: | UL Listed |
Sūkņa versija: | A |
Modelis: | C |
Citi | |
---|---|
Neto svars: | 14.4 kg |
Bruto svars: | 16.8 kg |
Piegādes apjoms: | 0.049 m³ |
Tirdzniecības reģions: | Namreg |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Nerūsējošais tērauds |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Darbrats: | Nerūsējošais tērauds |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiāla kods: | G |
Produkta nosaukums: | CHI 8-20S A-B-G-BUBE |
Produkta Nr.: | 4E553472 |
EAN numurs: | 5700392963062 |
Cena: |