Varianti CHI 2-60 A-W-G
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Ieejas jauda - P1: | 1500 W |
P2: | 1100 W |
Tīkla frekvence: | 60 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 220 V |
Nominālā strāva: | 7.1 A |
Kondensatora lielums - darbība: | 20 µF/400 V |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP55 |
Izolācijas klase (IEC 85): | F |
Motora aizsardzība: | KONTAKTU |
Termiskā aizsardzība: | iekšējs |
Uzstādīšana | |
---|---|
Apkārtējās vides temperatūras diapazons: | -15 .. 40 °C |
Maksimālais darba spiediens: | 10 bāri |
Maks. spiediens pie norādītas temperatūras: | 10 bāri / 110 °C |
Cauruļu savienojums: | Rp 1/G 1 |
Savienojuma kods: | W |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | -20 .. 110 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Nominālā plūsma: | 3 m³/h |
Nominālais spiedienaugstums: | 53 m |
Maximum head: | 81 m |
Maksimālais spiedienaugstums: | 81 m |
Darbrats 90 mm: | 6 |
Sūkņa versija: | A |
Modelis: | C |
Citi | |
---|---|
Neto svars: | 13.6 kg |
Bruto svars: | 16 kg |
Piegādes apjoms: | 0.054 m³ |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Nerūsējošais tērauds |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Darbrats: | Nerūsējošais tērauds |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiāla kods: | G |
Produkta nosaukums: | CHI 2-60 A-W-G |
Produkta Nr.: | 4H564066 |
EAN numurs: | 5708601047374 |
Cena: |