- Maksimālais spiedienaugstums
- 120 m
- Maks. sp.
- 16 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -20 .. 120 °C
- Maksimālā plūsma
- 36 m³/h
Kompakts, uzticams un elastīgs
Grundfos horizontālais cieši savienotais vairākpakāpju CME sūknis nodrošina elektronisku vadību un enerģijas ekonomiju. Sūknis ir veidots tā, lai tas netraucēti ietilptu kopā ar citiem komponentiem mazās un lielās sistēmās vai kā patstāvīgs sūknis. CME sūkņiem ir integrēts frekvences pārveidotājs, viedās funkcijas, kas atvieglo uzstādīšanu un servisapkalpošanu, kā arī energoefektīva E-piedziņa, kas atbilst IE5 standartiem. Kompakti, modulāri, uzticami un trokšņaini sūkņi ir piemēroti lietojumiem, tostarp mazgāšanai un tīrīšanai, temperatūras kontrolei, ūdens attīrīšanai, kā arī ķīmiskās un farmācijas rūpniecībai.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.