- Maksimālais spiedienaugstums
- 482 m
- Maks. sp.
- 40 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -40 .. 150 °C
- Maksimālā plūsma
- 205 m³/h
CR sērijas energoefektīvie sūkņi temperatūras regulēšanai var ietaupīt naudu
Slikta sūkņa efektivitāte prasa vairāk enerģijas un prasa naudu. Ar pasaules klases efektivitāti un plašu plūsmas izmēru un darba spiediena izvēli CR paaudzes vairākpakāpju centrbēdzes sūkņu klāsts ir ideāli augstspiediena sūkņi klientiem, kas vēlas ietaupīt savu darbības budžetu. Rūpīgi optimizētā konstrukcija nodrošina pasaules klases energoefektivitāti un ietaupa naudu.
Inženieriem, kam patīk uzlabot rādītājus
Jaunas paaudzes GRUNDFOS sūkņi CR ir veidoti ar pasaules klases efektivitāti un uzticamību – ar miljoniem pielāgojamu risinājumu.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.