- Maksimālais spiedienaugstums
- 10 bāri
- Maks. sp.
- 10 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -10 .. 50 °C
- Maksimālā plūsma
- 200 l/h
Rentabls dozēšanas risinājums
DDE ir rentabls sākuma līmeņa dozēšanas sūknis, kas ļauj izbaudīt visas digitālās dozēšanas priekšrocības. DDE maksimālais izslēgšanas koeficients ir līdz 1: 1000, un tas nodrošina vienmērīgu, nepārtrauktu dozēšanu, kas ir iestatīta uz logaritmisko skalu no 0,1 līdz 100%. Ar tiešajiem darba režīmiem, ārējās aptures funkciju un tukšā līmeņa signālu DDE dozēšanas sūkņi ir ideāli piemēroti pamata dozēšanas lietojumiem, ieskaitot oriģinālo iekārtu ražotājus.