Varianti DME 375-10 B
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Ieejas jauda - P1: | 240 W |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 100-240 V |
Nominālā strāva: | 2.4-1 A |
Kabeļuzgaļa tips: | SCHUKO |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maksimālais darba spiediens: | 10 bāri |
Sūkņa ieplūdes kanāls: | THREADED RP 1 1/4" |
Sūkņa izplūdes kanāls: | THREADED RP 1 1/4" |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Maksimālais gājiena ātrums: | 160 1/min |
Maksimālā kapacitāte: | 375 l/h |
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: | CE,EAC |
Antikavitācija: | funkcija integrēta |
Ventilācijas vārsts: | integrēts sūkņa korpusā |
Vārsts: | Standard |
Kontrole | |
---|---|
Vadības variants: | B |
Vadības panelis: | priekšpusē |
Līmeņa kontrole: | nav ientegrēts |
Impulsregulēšana: | nav integrēts |
Dozēšana (impulsi): | nav integrēts |
4-20 mA kontrole: | nav iekļauts |
Kapacitātes ierobežojums: | integrēta maks. ražīguma ierobežošanas funkcija |
Partija (laika relejs): | nav integrēts |
Cita ieeja/izeja: | N |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | PVDF |
Lodvārsts: | nerūsējošais tērauds 1.4401 |
Blīvslēgs: | FKM |
Produkta nosaukums: | DME 375-10 B |
Produkta Nr.: | 95905099 |
EAN numurs: | 5700837546287 |
Cena: |